Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
Leveranstid på begäran (vanligtvis: 3-4 veckor)
- Anslutning
- B, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 3-polig
- Funktionsindikering
- LED gul
- Skyddskrets
- Transientskyddsdiod
- Kabel
- PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 24 VDC / 24 VAC