BCC0C06
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M313-0000-10-004-VX8334-020
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Kabel
- PVC grå, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11