BCC04PH

Avvecklade

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BCC04NF

BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010

Rekommenderade tillbehör
Anslutning 1
C, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
Anslutning 2
M12x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
Funktionsindikering
LED gul/nej
Skyddskrets
Transientskyddsdiod
Kabel
PUR svart, 1 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
24 VDC / 24 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67/IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]