BCC0CEE

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC A314-A314-30-304-VX44W6-300

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Anslutning 1
7/8"-Hona, rak, 4-polig
Anslutning 2
7/8"-Hane, rak, 4-polig
Kabel
PVC gul, 30 m
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, fast dragning
-40...105 °C
Driftsspänning Ub
300 VDC / 300 VAC
Märkström (40 °C)
10.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP68/IP67, IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]