BCC0E8F

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC E894-E894-90-339-ES64N9-020

Laddar...
Anslutning 1
RJ45-Hane, rak, 4-polig
Anslutning 2
RJ45-Hane, rak, 4-polig
Gränssnitt
EtherNet/IP
Kabel
TPE skärmad turkos, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-40...80 °C
Driftsspänning Ub
42 VDC / 30 VAC
Märkström (40 °C)
1.0 A
Kapslingsklass
IP20/IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]