BCC0578

Snart inte längre tillgänglig

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Rekommenderade tillbehör
Anslutning 1
M8x1-Hona, vinklad, 3-polig, A-kodad
Anslutning 2
M8x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
Driftspänningsindikering
LED grön/nej
Funktionsindikering
ja/nej
Funktionsindikering (stift 4)
LED gul
Kabel
TPE gul, 1 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...105 °C
Driftsspänning Ub
30 VDC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]