Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Antal anslutningsbara kontakter
- 3
- Anslutningsarea
- 0.14...0.5 mm²
- Fastsättning kablar
- Skruvklämmor
- Kabeldiameter D
- 3.5...5 mm
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
- EAC
-
Datablad
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02