BPI007K

tillgänglighet

Passiva splittboxar

Typkod:

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Laddar...
Anslutning kontaktplatser
4x M12x1-hona, 5-polig
Driftspänningsindikering
LED grön (2x)
Indikering kopplingsfunktion
LED gul (8x)
Signaltyp
PNP
Anslutning (COM 1)
Skruv-/stickklämmor
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Utgångsström max.
4 A
Summaström max.
8 A (vid dubbelmatning); 8 A (vid enkel matning)
Omgivningstemperatur
-25...80 °C
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Anslutningskablar

Passiva splittboxar

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630