BCC0HH5

tillgänglighet

Chassikontakter

Typkod:

BCC M415-E834-AG-RP001-010

Laddar...
Anslutning 1
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
Anslutning 2
RJ45-Hane, rak, 4-polig
Fastsättning
PG9
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Kapslingsklass
IP67/IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
cULus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]