BAM025U

Plunger Probe-lösningar

Typkod:

BAM FS-XE-005-M8-2-01P

Laddar...
Kort beskrivning
Reservdelsset för Plunger probe
Användning
för fast stopp till Plunger Probe
Material
Mässing förkromad Stål Rostfritt stål Brons förkromad
Mått
Ø 18 x 125,6 mm
Fastsättning
M8x1
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]