BAM02P7

Avvecklade

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Typkod:

BAM MB-VS-026-B14-1

Laddar...

Utgått

Utförande
Monteringsvinkel
Användning
för ringbelysningar BAE
Användning
för kameragivare BVS SC-..
Material
Aluminium eloxerad, natur
Mått
110 x 3 x 64 mm
Fastsättning
Skruvar
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]