- Utförande
- Ø 6, 90°-optik
- Användning
- för fiberbasenheter BFB
- Referensgrundenhet
- BFB M18M-011-P-S4
- Fibertypmaterial
- Glas
- Kabellängd L
- 2 m
- Mantelmaterial
- Rostfritt stål
- Räckvidd
- 200 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...250 °C
- Aktiv yta, fiber
- Knippe Ø 2,1 mm
- Aktiv yta, fiberanordning
- homogent knippe
- Kapslingsklass
- IP50
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06