BAE012R

tillgänglighet

Nätaggregat IP67 med IO-Link-gränssnitt

Typkod:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Laddar...
Utgångseffekt max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Nominell utgångsström
25 A
Ingångsspänning
323...552 V AC
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 4-polig, S-coded-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67/IP65
Mått
181 x 59 x 183 mm
Fastsättning
Flänsfastsättning
Höljematerial
Aluminium
PET
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]