Utgått
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0,1 miljoner kopplingscykler
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
Säkerhet
WEEE - Arbetsprincip
- Mekanisk
- Antal kontakter
- 2x tvångsöppnande
- Användningskategori
-
AC-15
DC-13 - Typ av återställning
- Svarvning
- Livslängd mekanisk
- 0,06 miljoner kopplingscykler
- Anslutning
- M12x1-hane, 5-polig, A-kodad
- Mått
- 80 x 106 x 72 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Höljematerial
- Plast
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44