BCC03WZ
Anpassningsbara kontakter
Typkod:
BCC M474-0000-2D-000-51X475-000
- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Antal anslutningsbara kontakter
- 4
- Anslutningsarea
- 0.14...0.75 mm²
- Fastsättning kablar
- Skruvklämmor
- Kabeldiameter D
- 5...8 mm
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02