Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Utförande
- Industrikamera
- Gränssnitt
- Gigabit Ethernet, POE
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- 40 x 40 x 68,7 mm
- Givartyp Vision
- CMOS 1/1,8" färg global slutare
- Givarchip
- Sony IMX265
- Bildupplösning
- 3,2 MP (2064 x 1544 pixlar)
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning
- Bildformat
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - Driftsspänning Ub
- 11–25 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Kapslingsklass
- IP40
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01