BES05P2

tillgänglighet

S-BES R S

Typkod:

BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS04-118

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
19 x 8 x 4,7 mm
Konstruktion
16x8x4,7
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
5000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,30 m, Silikon
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP65
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630