BFT001K

tillgänglighet

S-BFT D

Typkod:

BFT 6100-HV003-D00A0C-S4

Laddar...
Mätområde
-20 till 80 °C
Mätelement
Pt1000
Driftsspänning Ub
15–35 VDC
Binär utgång
2x PNP
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Monteringslängd från anliggningsyta
100 mm
Processanslutning
G 1/2" utanpå
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4571)
Material tätningsring
FKM
Höljematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Rostfritt stål (1,4301)
Tryckhållfasthet max.
150 bar
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Kapslingsklass
IP65, IP67
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
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630