BES05AM

tillgänglighet

S-BES M MF

Typkod:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Laddar...
Mått
Ø 18 x 76 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
12 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
större temperaturområde
Hölje beständigt mot svetsstänk
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630