BAM02ZU

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Typkod:

BMS CU-M-S25-D030-01

Laddar...
Utförande
Hållare för snabbväxlingsplatta
Användning
för monteringsprofiler
för snabbväxlingsplatta
Användning
för kameragivare BVS
Material
Aluminium eloxerad, natur
Mått
15,1 x 60 x 60 mm
Fastsättning
Skruvar
Teknisk dokumentation
  • Datablad

SmartCamera

SmartCamera

Kodläsare

Kameragivare BVS E Standard

Kameragivare BVS E Advanced

Kameragivare BVS E Universal

Industrikameror

Produktpaket

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]