- Mått
- 40 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, med beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT, med beläggning
- Anslutning
- Kabel, 2,0 m, TPE