BLA0007

tillgänglighet

S-BL G

Typkod:

BLA 16C-002-00,25-S75

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Modellserie
C
Mått
38 x 20 x 68,3 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Funktionsprincip
Ljusband
Optisk specialegenskap
CCD-teknik
Strålkarakteristik
kollimerat ljusband, bredd 20 mm
Ljustyp
Laser rödljus
Räckvidd
0–2 m
Anslutning 1
M8x1-Hane, 4-polig
Anslutning 2
M8x1-Hona, 4-polig
Anslutning 3
M8x1-Hane, 4-polig
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
cULus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalmonteringssystem

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630