BAE010M

Avvecklade

Displayer

Typkod:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Funktion
Indikeringsmodul P-gränssnitt
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Ingångar, antal
1
Ingångsfrekvens max.
1 MHz
Utgångar, antal
2
Digitala utgångar
2x relä
Givarförsörjning
5 V/24 V, max 250 mA
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Kapslingsklass höljets framsida
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Manöverpanelutsnitt
43 x 91 mm
Teknisk dokumentation

Lägesgivare i profilutförande

Lägesgivare för profilutförande

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]