BES05KH

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 12 x 60 mm
Konstruktion
Ø 12 mm
Montering
halvt försänkt
Räckvidd
8 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68, enligt BWN Pr 20
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Mutter

Universalmonteringssystem

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]