BCC0KTC

tillgänglighet

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC E834-E834-90-334-PS54N2-400

Laddar...
Anslutning 1
RJ45-Hane, rak, 4-polig
Anslutning 2
RJ45-Hane, rak, 4-polig
Gränssnitt
Profinet
Kabel
PUR skärmad grön, 40 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, fast dragning
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-20...60 °C
Driftsspänning Ub
125 VDC / 125 VAC
Märkström (40 °C)
1.0 A
Kapslingsklass
IP20/IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]