BES05RN

S-BES M HT

Typkod:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Laddar...
Mått
Ø 5 x 27 mm
Konstruktion
M5x0,5
Montering
flush
Räckvidd
0,8 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1,5 kHz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4104)
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1, 1 m, Silikon
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...135 °C
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630