BOD002M

tillgänglighet

S-BOD 24K

Typkod:

BOD 24K-LPI07-S4

Laddar...
Modellserie
24K
Mått
50 x 21 x 50 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Triangulering
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
1 x 1 mm vid 100 mm
Räckvidd
50–100 mm
Noggrannhet
±0.5 %
Repeternoggrannhet
± 50 µm
Upplösning
≤ 10 µm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Plast
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630