BFF0002

tillgänglighet

S-BFF C

Typkod:

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4

Laddar...
Arbetsområde
1–150 cm/s vattenhaltiga medier
3–300 cm/s olja
Driftsspänning Ub
20–28 VDC
Binär utgång
PNP
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Monteringslängd från anliggningsyta
48 mm
Processanslutning
G 1/2" utanpå
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4571)
Material tätningsring
AFM 34
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4571)
Rostfritt stål (1,4305)
Medietemperatur
-20...80 °C
Tryckhållfasthet max.
100 bar
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630