BFT001P

tillgänglighet

S-BFT S

Typkod:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Laddar...
Mätområde
-50 till 150 °C
Mätelement
Pt1000
Analog utgång
Analog, motstånd
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Monteringslängd från anliggningsyta
25 mm
Processanslutning
G 1/2" utanpå
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4305)
Tryckhållfasthet max.
50 bar
Omgivningstemperatur
-40...100 °C
Kapslingsklass
IP66, IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Anslutningskablar

Signalomvandlare

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630