BES05UF

Avvecklade

Induktiva givare för områden med explosionsrisk

Typkod:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 12 x 62 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Gränssnitt
NAMUR
Avkänningsfrekvens
380 Hz
Höljematerial
AISI 316Ti
Aktiv yta, material
PEEK
Anslutning
Kabel, FEP
Driftsspänning Ub
7...9.6 VDC
Omgivningstemperatur
-25...140 °C, se certifikat
Ex-kategori
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
cCSAus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • MTTF-certifikat

Signalförstärkare
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]