BIC0086

Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring

Typkod:

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Laddar...
Funktion
IO-Link
Signalform
Dubbelriktad
Överföringsavstånd
0...5 mm
Komponent
Base
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Dimensionerad driftström Ue
24 VDC
Höljematerial
Rostfritt stål, -
Mått
Ø 30 x 85 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Diagnoskanal: COM2 (38,4 kBaud)
Additiv cykeltid
0 ms
Processdata IN
0–32 byte
Diagnostic channel: 2 byte
Processdata OUT
0–32 byte
Diagnostic channel: 1 byte
SIO-läge
nej
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Y-kablar

Universalhållare

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

T-stycken

IO-Link-signalöverföring

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]