BAE011C
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-060-YI-S75G
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Indikering
-
Kommunikation - LED grön, blinkar
Utgång 1 aktiv - LED gul - Inställningsmöjlighet
-
Räknarläge
Fördröjningstid
Dynamisk funktion
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
IO-Link
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
SIO-läge/IO-Link-läge
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Inlärning 1-pkt/2-pkt/dynamisk
Känslighet (avkänningspunkt)
Förstärkning
Hysteres - Inställningsanordning
- Inställningsanordning via IO-Link
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
PA
PA 6 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92