Stationära ident-sensorer
Optisk identifiering
Tillgänglig i:
3 Versioner
Stationära Ident-sensorer från Balluff läser streckkoder, 2D-koder och DMC-koder exakt och tillförlitligt. De installeras permanent i systemet och säkerställer tack vare sin enkla användning att koder upptäcks särskilt snabbt och tillförlitligt under pågående produktion.
Standardiserade automations- och IT-gränssnitt säkerställer att den avlästa informationen överförs till PLC- eller IT-systemen. Vissa varianter har dessutom ett IO-Link-gränssnitt och ger dig ytterligare information om tillståndsövervakning, t.ex. om vibrationer eller kodkvalitet. Allt som allt: en unik multitalang inom optisk identifiering.
Specialfunktioner
- tillförlitlig kodavläsning med extremt enkel drift
- alternativa, moderna datagränssnitt: MQTT och REST API
- konsekvent kommunikation tack vare standardiserade automations- och IT-gränssnitt.
- Ident-sensorerna är en del av SAMS (Smart Automation and Monitoring System) från Balluff.
- Ident-sensorer med IO-Link-gränssnitt ger ytterligare information om tillståndsövervakning (vibrationer, temperatur, kodkvalitet och drifttid).
Tillgänglighet
3 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Ljussändare, belysning | Räckvidd | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
BVS01A0 | LED red | 50–300 mm | USB |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.