Kapacitiva närhetsbrytare för objektdetektering

Kapacitiva givare

Tillgänglig i:

5 Serie

De kapacitiva närhetsbrytarna, även kända som kapacitiva närhetssensorer, finns i olika utföranden med ett brett utbud av kontakt- och kabelvarianter. Med switch eller analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt. Det finns även särskilt prisvärda versioner.

De speciella egenskaperna

  • Kapacitiva närhetsbrytare i plast- och rostfritt stålutförande
  • För detektering av medier med låg dielektricitetskonstant
  • i kompakta utföranden från Ø 6,5 mm och platta utföranden, t.ex. skivutföranden, med kopplingsavstånd på upp till 25 mm
  • Kan monteras infällt och justeras via potentiometer eller kabelinlärning
  • IO-Link tillgänglig

5 Serie

Serie Anslutningssätt Höljets material primärt Räckvidd max. Kabellängd L
Åtgärder

BCS G

Cylindrisk kompakt version utan gänga
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter Rostfritt stål (1,4301), POM, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M12 O

Cylindrisk version med M12-gänga
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter Rostfritt stål (1,4404), Rostfritt stål (1,4301), PTFE, PBT, Rostfritt stål (1,4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m

BCS M18 O

Cylindrisk version med M18-gänga
Kabel, Kontakter Rostfritt stål (1,4301), PBT, Rostfritt stål (1,4305) 8 mm 2 m

BCS M30 O

Cylindrisk version med M30-gänga
Kabel, Kontakter Rostfritt stål (1,4301), PBT, Rostfritt stål (1,4305) 20 mm 2 m

BCS Q

Fyrkantig version av plast
Kabel, Kabel med kontakt PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630