Kapacitiva nivågivare
Kapacitiva givare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717917.png)
Tillgänglig i:
11 Serie
Vill du detektera och övervaka fyllnadsnivåer i behållare, rör eller tankar utan kontakt (genom icke-metalliska behållarväggar) eller i kontakt med mediet? Inga problem för våra kapacitiva nivågivare. De känner av nivån på granulat, pulverformiga, viskösa eller flytande medier och bulksubstanser och levererar tillförlitliga resultat.
De är lämpliga för en mängd olika applikationer eftersom de finns i ett stort antal varianter. I cylindriska utföranden och som nedsänkningssonder, för hål- eller flänsmontering och i tryckbeständiga versioner samt med ett brett utbud av anslutnings- och kabelvarianter. Dessutom garanterar de olika höljesmaterialen, som rostfritt stål, PTFE och PEEK, bästa möjliga kemiska beständighet.
Särskilt intressant för dig som användare: Med vår patenterade Smart Level-teknik kompenserar de kapacitiva givarna från Balluff för fukt, skum och vidhäftning av alla slag - till och med genom upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Detta gör givarna idealiska som nivågivare för konduktiva medier. Och garanterar hög tillförlitlighet i applikationen.
De speciella egenskaperna
- För nivåmätning av plastgranulat, spannmål, foder och träpellets, oljor, vattenhaltiga vätskor, syror, alkalier, ledande pulver, bulksubstanser etc.
- Stort urval av utföranden och höljesmaterial samt lågprisversioner
- Enkel justering och inställning, även via IO-Link
- Patenterad Smart Level-teknik för att kompensera för avlagringar, skum och fukt
11 Serie
Serie | Anslutningssätt | Höljets material primärt | Räckvidd max. | Kabellängd L | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BCS A HSjälvhäftande sensor för externa signalförstärkare |
Kabel med kontakt | PET | 0.3 m | ||
![]() S-BCS DLättinstallerad skivversion med och utan gängat hål |
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | Rostfritt stål (1,4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
![]() S-BCS M12 LCylindrisk version med M12-gänga |
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | Rostfritt stål (1,4404), Rostfritt stål (1,4301), PTFE, PBT, Rostfritt stål (1,4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
![]() S-BCS M18 LCylindrisk version med M18-gänga |
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | PVC, Rostfritt stål (1,4301), PTFE, PBT, Rostfritt stål (1,4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
![]() S-BCS M30 LCylindrisk version med M30-gänga |
Kabel, Kontakter | Rostfritt stål (1,4301), PTFE, PBT, Rostfritt stål (1,4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
![]() S-BCS M HMetrisk kompakt version för externa signalförstärkare |
Kabel med kontakt, Kontakter | Rostfritt stål (1,4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
![]() S-BCS MCylindrisk kompakt version med M5- eller M8-gänga |
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | Rostfritt stål (1,4301) | 3 mm | 2 m | |
![]() S-BCS QFyrkantig version av plast |
Kabel, Kabel med kontakt | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
![]() S-BCS RKubiskt utförande med lärbart kopplingsavstånd |
Kabel, Kabel med kontakt | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
![]() S-BCS SFör nivådetektering av elektriskt ledande medier (Smart Level-teknik) |
Kabel, Kabel med kontakt, Klämanslutning, Kontakter | Rostfritt stål (1,4404), Rostfritt stål (1,4301), Rostfritt stål (1,4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
![]() S-BCS ZCylindriskt utförande i plast med M18-gänga |
Kontakter | POM | 15 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.