- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Micromote - optiska sensorhuvuden
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
3 Serie
Det modulära systemet av Micromote-sensorer med innovativa sensorelement uppfyller dina individuella krav. En mängd olika höljeskonstruktioner och flexibla sensorkablar garanterar en särskilt hög grad av konstruktionsfrihet och sömlös integration i dina maskiner. Exakta optoelektroniska komponenter säkerställer hög processnoggrannhet i alla tillämpningar. Micromote-systemet BOH består av en extern utvärderingsenhet (förstärkare) och exceptionellt små optoelektroniska sensorhuvuden.
Specialfunktioner
- Stort urval av sensorhuvuden med högsta precision: Microspot, Nanospot, Laser, Infraröd, klassisk röd ljus-LED.
- Förstärkare för analogt, digitalt och dynamiskt (länk till Micromote-produktfamiljen - förstärkare för optiska sensorhuvuden) med visning av inställda och faktiska värden.
- Utmärkta tekniska egenskaper.
- optimal användning i gripdon
3 Serie
Serie | Funktionsprincip optisk | Ljustyp | Räckvidd max. | Konstruktion | Diameter | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH ALjusband med olika signalöverföringsalternativ och ljustyper |
Sändare/mottagare, Optisk gaffelgivare | Infrarött, Rödljus | 500 mm | Rätblocksformig | ||
BOH DLjusskannrar med olika signalöverföringsalternativ och ljustyper |
Direktavkännande givare | Infrarött, Rödljus | 100 mm | Ø 9,5 mm, Rätblocksformig, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TGenomskinliga sensorer med olika signalöverföringsalternativ och ljustyper |
Sändare/mottagare, Optisk gaffelgivare | Near-infrared, Infrarött, Rödljus | 4000 mm | Ø 2,3 mm, Rätblocksformig, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.