Ultraljudssensorer med digital och analog utgång
Ultraljudsgivare
Tillgänglig i:
6 Serie
Våra ultraljudssensorer används för positions- eller objektdetektering i fasta, pulverformiga och flytande medier. De övervakar närvaron av objekt utan kontakt och räknar dem. Den perfekta lösningen för alla som letar efter en sensor som kan användas universellt och oberoende av färg och ytegenskaper. Inte ens dimma, damm eller smuts kan skada dessa mångsidiga sensorer, som finns tillgängliga med ett brett utbud av utsignaler. Och tack vare den höga upplösningen och de små blindzonerna garanterar de alltid extrem precision.
De speciella egenskaperna
- Positionsdetektering eller objektdetektering i fasta, pulverformiga och flytande medier
- Beröringsfri övervakning av närvaro och räkning av objekt
- Oberoende av färg och ytegenskaper
- Extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
- Digitala eller analoga utgångar
6 Serie
Serie | Anslutning | Gränssnitt | Räckvidd min. | Räckvidd max. | Höljets material primärt | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Cylindrisk version med M12-gänga och analog utgång |
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Analog, spänning, Analog, ström | 20 mm | 350 mm | Mässing förnicklad | ||
BUS M18Cylindrisk version med M18-gänga och analog eller digital utgång |
Kontakter, M12x1-hane, Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mässing, Mässing förnicklad | ||
BUS M30Cylindrisk version med M30-gänga och analog eller digital utgång |
Kontakter, M12x1-hane, Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | Analog, spänning/analog, ström, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Mässing, Rostfritt stål | ||
BUS Q62Kvadratisk version och analog eller digital utgång |
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | IO-Link, PNP/NPN, Analog, spänning/analog, ström, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Kubisk version och analog eller digital utgång |
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | Analog, spänning, Analog, ström, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Cylindrisk version med vinklat givarhuvud och analog eller digital utgång |
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mässing |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.