Tryckgivare för slät montering
Tryckgivare
Tillgänglig i:
2 Serie
Våra tryckgivare för slät montering BSP lämpar sig allra bäst för tryckmätning i viskösa, pastösa och kristalliserande vätskor samt i vätskor som innehåller fasta partiklar. Till exempel lim, fett, tätningsmedel eller skiftande medier. Tack vare ett slätt, svetsat membran i rostfritt stål har givarna inget dödutrymme och är extra lätta att rengöra.
Särskilda egenskaper
- inget dödutrymme och lätta att rengöra
- bekväm med en mycket lättläst display och valbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
- kompakt och robust som en transmitter med 4…20 mA utgångssignal.
- tryckintervall –1 till 600 bar
- processanslutning i rostfritt stål av hög kvalitet med G1/2" eller Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 eller IP69k
- brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
- UL-godkännande, materialcertifikat 3.1 (EN10204)
- kundanpassade ändringar på begäran
2 Serie
Serie | Mätområde min., tryck | Mätområde max., tryck | Processanslutning | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BSP FInfällda tryckgivare med display |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) försänkt framtill | Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar, IO-Link, PNP/NPN | |
BSP HInfällda tryckgivare med display för applikationer inom hygiensektorn |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) försänkt framtill | Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar, IO-Link, PNP/NPN |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.