Digitala tryckgivare
Tryckgivare
Tillgänglig i:
1 Serie
Våra digitala tryckgivare har en digital display och är särskilt enkla att installera och avläsa.
De speciella egenskaperna
- Parametrering i enlighet med VDMA-standard
- Kan roteras två gånger - enkel att installera
- Kompakt utformning av höljet
- Orienteringen kan anpassas för montering över huvudhöjd
- Tryckområden -1...600 bar
- Mätprincip: relativt tryck
- M12-anslutning, oberoende vridbar
- Processanslutning i rostfritt stål eller PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Omkopplingsbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
- Utökat temperaturområde (medietemperatur -40...+125 °C)
- Keramisk mätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
- UL-godkännande
- Kundanpassade modifieringar på begäran
1 Serie
Serie | Mätområde min., tryck | Mätområde max., tryck | Processanslutning | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BSP DTryckgivare med display |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar, IO-Link, PNP/NPN |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.