- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
Kamställare
Tillgänglig i:
299 Versioner
Behöver du tillförlitlig och säker omkoppling även för fastsvetsade kontakter? Utrusta dina säkerhetsanordningar som till exempel nödstopp och ändlägesbegränsningar med säkerhetsbrytare från Balluff. Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. Bra att veta: Du väljer själv hur många säkerhetsbrytarpositioner du vill ha i en seriegränslägesbrytare och du kan kombinera dem med standardbrytarelement.
Särskilda egenskaper
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- säkerhetsfunktion enligt DIN EN 60204-1/VDE 0113 och DIN EN 60947-5-1
- fyra modellserier
- upp till 16 kopplingsställen, beroende på modellserie
- valfritt antal säkerhetsbrytarpositioner i en seriegränslägesbrytare
- säkerhetsbrytarpositionerna kan kombineras med standardbrytarelement
Tillgänglighet
299 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
5 | Kopplingspunkt 1–5: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rullager | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rullager | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS02FWBNS 813-B02-R12-61-A-22-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | 12 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.