Roterande givare
Roterande givare för styrning, mätning och övervakning av roterande rörelser.
Enkodare från Balluff används när mekaniska värden för rotationsvinklar måste registreras. De upptäckta rörelserna omvandlas till elektriska signaler och hjälper dig att positionera alla kritiska maskindelar med hög precision. Den robusta bearbetningen av de roterande givarna gör det möjligt att använda dem även under extrema förhållanden, t.ex. inom livsmedelsbearbetning och förpackning, mobila arbetsmaskiner och maskinteknik. Hos oss hittar du rätt givare för dina tillämpningar, oavsett om det är en absolut givare eller en inkrementell givare.
Inkrementella kodare
- hög upplösning för vinkelmätning
- hög axelbelastning upp till 500 N
- hög skyddsklass upp till IP69K
- korrosionsbeständig design med hölje av rostfritt stål
- bland annat tillgängliga gränssnitt: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- optisk för exakta mätningar med hög upplösning eller magnetisk för användning i tuffa miljöer
Absoluta givare
- behöver ingen homing
- ingen dataförlust vid strömavbrott
- korrosionsbeständig design med hölje av rostfritt stål
- robust design för tuffa miljöförhållanden
- bland annat tillgängliga gränssnitt: RS485, SSI, CANopen
- finns som singleturn- eller multiturn-kodare
- optisk för exakta mätningar med hög upplösning eller magnetisk för användning i tuffa miljöer
Inkrementella givare för hastighetsövervakning och positionsbestämning av dina maskiner och system.
Inkrementella kodare registrerar dina maskindata i jämförelse med den senaste datainsamlingen. För detta ändamål definieras referensvärden varje gång maskinerna - och därmed även sensorerna - sätts igång. Inkrementella kodare ger ut ett exakt definierat antal pulser per varv. Signalen är ett mått på den vinkel eller det avstånd som täcks. Ju fler signaler som skickas ut per varv, desto högre är upplösningen hos de inkrementella givarna och desto mer exakt blir mätningen och styrningen av dina produktionssystem. Med våra inkrementella kodare kan du övervaka och tillförlitligt styra rotationen och bandhastigheten i dina maskiner och anläggningar, men du kan också använda dem för vinkelmätning med hög upplösning. Gränssnitten för inkrementella givare omfattar ABZ, sin/cos, TTL (Transistor-Transistor Logic) och HTL (High Threshold Logic), vilket uppfyller vanliga och etablerade krav på gränssnitt inom industrin.
Översikt över de viktigaste funktionerna och fördelarna med den inkrementella givaren
- Vinkelmätning med högsta upplösning
- Användningar med hög axelbelastning upp till 500 N
- Hög skyddsklass upp till IP69K
- Korrosionsbeständig version med hölje av rostfritt stål finns tillgänglig
- Av bland annat följande tillgängliga gränssnitt för inkrementella encoder: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
Absoluta givare för alla dina positioneringsbehov: Högprecisions-positionering och tillförlitlig datainsamling inom industrin.
Absoluta encoders registrerar positioner och till skillnad från inkrementella encoders tilldelar de varje signal en unik vinkelposition eller ett unikt värde. Med våra absoluta givare vet du var dina maskiner befinner sig när som helst, även vid strömavbrott. Absoluta givare kräver inte ett referensvärde eller en referenskörning varje gång maskinen sätts på. Maskindata går därför inte förlorad för kodaren när den stängs av. Gränssnitten för de absoluta givarna är RS485, SSI och CAN open.
Översikt över de viktigaste funktionerna och fördelarna med absoluta encoders
- Enkoder behöver inte söka efter en position till skillnad från inkrementella enkoder
- Pålitlighet: Ingen förlust av data vid strömavbrott
- Korrosionsbeständig konstruktion med hölje i rostfritt stål
- Ruggad konstruktion av enkoder för tuffa miljöförhållanden
- Av andra tillgängliga gränssnitt för absoluta enkoder: RS485, SSI, CANopen
Multiturn-kodare jämfört med singleturn-kodare
Med single-turn encoders upprepas de kodade utsignalerna med varje nytt varv på axeln. Singleturn-kodare har ett mätområde på 360 grader, dvs. exakt ett varv. Om axeln roteras mer än 360 grader motsvarar utgångsparametrarna för de ytterligare varven återigen signalen för det första varvet. Utan ytterligare databehandling eller motsvarande utvärdering eller övervakning av utsignalen är det därför inte möjligt att uttala sig om summan av de fullständiga varv som redan gjorts på grundval av enskilda datapunkter med singleturn-kodaren.
Multiturn-encoders å andra sidan möjliggör mätning av ett mätområde som motsvarar mer än 360 grader. Kodarna kan alltså producera en distinkt utsignal för varje axelläge, för över 8 biljoner varv. Utgångssignalen från encodern bestäms av antalet varv och axelpositionen inom ett varv, och är unik inom signalvariansen för de maximala 8,8 biljoner varv. Detta gör det möjligt att göra en giltig och alltid tillförlitlig redogörelse även för de redan genomförda varven av givaren.
Optisk kodare: Högsta upplösning och precision tack vare vår optiska mätprincip.
Optiska rotationsgivare är sensorer som använder en optisk mätprincip för att arbeta mycket precis och med högsta bildupplösning och generera digitala pulser. En optisk kodare består av en genomskinlig kodskiva som belyses av en lysdiod och omvandlar de mottagna uppgifterna till elektriska signaler. Den optiska mätprincipen möjliggör högsta precision i datainsamlingen. Detta gör optiska kodare idealiska för användning inom automationsteknik.
Magnetiska givare: Den robusta lösningen för tuff arbetsmiljö
Magnetiska givare från Balluff är särskilt lämpade för användning i svåra miljöförhållanden, t.ex. extrema temperaturer. De är okänsliga för stötar och vibrationer och är en allsidigt robust lösning bland encoders för tillämpningar inom tung industri eller verktygsmaskiner. Det finns inga gränser för användningsområdena, eftersom den kompakta konstruktionen gör det möjligt att använda den även i de minsta maskindelarna.
Sätt ihop den kodare som är rätt för dig med vår konfigurator för kodare.
Med hjälp av vår konfigurator kan du snabbt och enkelt hitta den perfekta kodaren för din applikation bland 1,8 miljoner varianter. Oavsett om det är inkrementella eller absoluta, magnetiska eller optiska - våra encoders passar dina krav.
Deklaration om licensiering
Följande komponenter med öppen källkod används: eCos V3.0
Källa: http://ecos.sourceware.org/
Licens: eCOS license