Industrial RFID-system BIS C

Tillförlitligt informationsflöde för tillverkningsprocesser

Industrial RFID-system BIS C

Mycket kraftfullt och flexibelt är lågfrekvens-RFID-systemet BIS C för tillförlitlig verktygsidentifiering i kyl- och smörjmedelsrika fleroperationsmaskiner. Exakt positionering är inte alltid nödvändigt. Flera datalagringsenheter kan även dynamiskt läsas av och skrivas "i förbifarten".

LF (70/455 kHz) är förstavalet för verktygsidentifiering vid korta räckvidder. Ytterligare användningsområden är arbetsstyckstransport med transportör, FTS- och palltransportssystem, samt monteringsteknik och materielhantering.

De största fördelarna

  • stort utbud av varierande datalagringsenheter och skriv-/läshuvuden för olika applikationsområden och svåra arbetsförhållanden
  • slitagefri, underhållsfri och smutstålig utformning
  • hög störningssäkerhet och säker dataöverföring tack vare särskilt kontrollprogram för processorn, alla globalt vanliga bussystem finns tillgängliga
  • minneskapacitet upp till 8 kilobyte

LF-datamedier (70/455 kHz)

  • variationsrikt utbud av specialenheter för snart sagt alla typer av industriapplikationer
  • robusta, industritåliga, väder- och temperaturbeständiga RFID-taggar
  • EEPROM-datamedier med minneskapacitet på 511, 1023, 2047 byte
  • FRAM-datamedier med 8 kilobyte för närmast obegränsade läs-/skrivcykler
  • monteringsalternativ: lim eller skruvar
  • 10 mm verktygs-ID-datamedium BIS C-122: klassikern som används som standard världen över
  • hörndatamediet med dubbla spolar förhindrar pallrotation vid pallidentifiering
  • kodenhetsprogrammering efter önskemål

LF-skriv-/läshuvuden och antenner (70/455 kHz)

  • särskilt verktygs-ID-skriv-/läshuvud, Ø 14,5 mm eller M16 för nedsänkt metallmontering
  • tillgängliga kablar: 1 m, 5 m och 10 m
  • för att garantera funktionen kan kabeln inte förkortas
  • förlängningskabel BCC0FCK krävs för anslutning till BIS V-processorn
  • specialmodeller kan beställas efter önskemål

LF-datakopplare (70/455 kHz)

  • datakopplaren fungerar som förlängningskabel
  • underhållsfri överföring utan mekaniskt slitage
  • snabb och säker signalöverföring
  • olika kabellängder: 1 m, 2 m och 5 m
  • enkelt kablage för till exempel svängbord, utbytbara stämpelhuvuden m.m.
  • förhöjd funktionskapacitet på tidigare otillgängliga ställen

LF-processorer (70/455 kHz)

  • perfekt EMC tack vare det robusta, pressgjutna höljet av aluminium
  • alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
  • varierbart fästkoncept för enkel montering på skenor eller profil
  • LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
  • varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
  • integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
  • webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
  • integrerad 2-ports Ethernet-kopplare för linje- och ringtopologi
  • liten och kompakt modell (172×48×62 mm)
  • USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
  • BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
  • spänningsförsörjning via robust 7/8-kontakt för krävande industriförhållanden

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630