Industrial RFID-system BIS M
Ett kraftpaket för snabbhet och stora datamängder
RFID-systemet BIS M (13,56 MHz) uppfyller globala ISO-standarder och är särskilt utformat för att hålla hög överföringshastighet vid stora datamängder.
De många olika kombinationsmöjligheterna för datalagringsenheter och skriv-/läshuvuden gör att systemet kan användas inom vitt skilda applikationsområden. Exempel på sådana områden är bland annat delspårning i närzonen och olika produktionsstyrningsfunktioner (pallning, uppteckning av arbetsstycket ...).
De största fördelarna
- 4-poligt standardkablage och tillgängliga IO-Link-komponenter
- medelräckvidd på upp till max. 400 mm i kombination med passiva datalagringsenheter
- sömlös integrering: uppfyller de globala RFID-standarderna ISO 15693 och ISO 14443A
- alla vanliga bussystem tillgängliga
- enkel och snabb driftsättning
- höghastighetskomponenter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
- vidare, kundanpassad utveckling kan utföras
- stort urval av tillbehör för enkel installation på alla användningsplatser
HF-datamedier (13,56 MHz)
- passiva datamedier: data och den energi som krävs kopplas induktivt från skriv-/läshuvudet
- alla datamedier har ett unikt identifieringsnummer (Unique ID) som är skrivskyddat och inte kan ändras
- ISO-15693-överensstämmelse – kan implementeras världen över
- EEPROM-datamedium med upp till 992 byte minne
- FRAM-datamedium med upp till 128 kilobyte för närmast obegränsade skrivcykler
- montering med lim eller skruvar
- höga kapslingsklasser upp till IP68/69K
- alternativ för montering på metall, i höga temperaturer m.m.
- för applikationsområden där tiden är avgörande: höghastighetsenheter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
- särskilda hörndatamedier för överföringssystem som är skriv-/läsbara från två håll
- datamedierna kan beställas i små modeller
- databultarna är enkla att fästa på objektet och att lossa igen
HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
- statusindikeringar direkt på skriv-/läshuvudet: enkel driftsättning, kortare stopptider
- upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
- anslutning via M12-kontakt, kabellängd upp till 50 m
- skriv-/läshuvuden för försänkt montering i metall
- M12-modeller med integrerad antenn
- särskilda skriv-/läshuvuden för till exempel överföringssystem med enkel montering utan extra vinkeljärn
- HF-ramantenner för längre räckvidder på upp till 400 mm
- anpassade modeller kan beställas
- verktygs-ID-komponenter i samma design som BIS C-skriv-/läshuvudena finns att beställa
HF-processorer (13,56 MHz)
- perfekt EMC tack vare det robusta, pressgjutna höljet av aluminium
- alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
- varierbart fästkoncept för enkel montering på skenor eller profil
- LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
- varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
- integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
- webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
- funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
- integrerad 2-ports Ethernet-kopplare för linje- och ringtopologi
- liten och kompakt modell (172×48×62 mm)
- USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
- BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
- spänningsförsörjning via robust 7/8-kontakt för krävande industriförhållanden
HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor
- tillgängliga gränssnitt: IO-Link, seriellt - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- nu även med bussförbindelse: all in one-RFID-läsare BIS M-4008 för anslutning direkt till Profinet
- robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
- statusindikeringar direkt på läsarens hölje: enklare driftsättning och minimal stopptid