Monteringsteknik

Mångsidiga och flexibla fästsystem

Monteringsteknik

I vårt sortiment av monteringssystem och hållare hittar du rätt produkter för dina givare och deras arbetsuppgifter.

Enkla att fästa och justera möjliggör dessa produkter, förutom montering, även exakt positionering – även under krävande förhållanden. Balluffs monteringslösningar utmärker sig genom de förstklassiga materialen och det precisionsmässiga utförandet.

De största fördelarna

  • flexibel, mångsidig användning
  • kompatibla och universella
  • mycket bra pris i förhållande till prestandan

Flexibelt monteringssystem

  • hållbar och ekonomisk
  • enkel montering
  • valfri uppbyggnad och placering
  • finns även som set och i låda
  • montering kan utföras på basplatta och alla vanliga profiltyper

Universalhållare

  • snabb och enkel användning
  • flexibel, applikationsanpassad implementering
  • optimalt förhållande mellan pris och prestanda

Klämhållare med fasta stopp

  • ekonomisk och tillförlitlig
  • montering och skydd i ett
  • givarbyten går snabbt och enkelt att genomföra – med fast stopp utan justering i efterhand
  • försänkta och icke-försänkta varianter
  • även verktygslösa utföranden

Klämma utan fast stopp för närvarokontakt

  • enkelt utbyte av givare
  • säkert skydd och exakt positionering
  • flexibelt och robust
  • olika storlekar från D2 till D30 samt versioner i plast, förnicklad mässing, aluminium och rostfritt stål.
  • EHEDG-certifierade versioner finns tillgängliga

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630