Kommunikationsadaptrar

Effektiv signaltransport med signalomvandlare

Kommunikationsadaptrar

Våra signalomvandlare lagrar ingångssignalen i ett visst format och ger ifrån sig en signal i ett annat format.

Den här typen av moduler används när man behöver omvandla analoga signaler till digitala och tvärtom. I kombination med signalomvandlare kan de även hantera olika kommunikationsprotokoll.

De största fördelarna

  • enkel installation
  • montering i kopplingsskåp eller direkt på givaren
  • anpassa utsignalen efter applikationen
  • möjligt att blanda flera signaler i en modul
  • möjlighet att minska kostnaderna

Analog omkopplingsanordning

  • Tre omkopplingspunkter PNP/NPN omkopplingsbara
  • Omkopplingsstatus indikeras av lysdioder

Signalomvandlare

  • signalomvandlare för positionsmätningssystem med start-stop-gränssnitt
  • signalomvandlare för givare med binär utgång går att kombinera med varandra och de är lätta att montera och att ställa in
  • signalomvandlare för analoga utgångssignaler till IO-Link

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630