Känn av kolfiberförst råämnen i grip
Vid inläggningen av den tillskurna kolfibern under förformningsprocessen övervakar våra ultraljudsgivare att griparen hanterar mattan på korrekt sätt. På så sätt säkerställs att råämnena till de glasfiberförstärkta komponenterna formas på korrekt sätt. Damm och smuts kan påverka optoelektroniska givare, men med ultraljud spelar det ingen roll. Även eventuell elektrostatisk laddning klarar de robusta universalgivarna enkelt av, till skillnad från kapacitiva givare.
Särskilda egenskaper
- stort avkänningsområde (25 mm till 6 m), även vid större objektsavstånd
- yttersta precision genom hög upplösning och små blindzoner
- okänsliga mot påverkan från omgivningen som smuts eller damm, robust, precist mätförfarande,
- oberoende av färg och yta
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure automotive