Robotar i medicindispenser

Robotar i medicindispenser

Det finns särskilda förväntningar på automatiserade plockningssystem inom läkemedelssektorn: optimerad varucirkulation, effektiviserad lagerhållning och högre leveranskapacitet. Därför används robotar för att lokalisera och greppa medicinerna. I deras fall används de magnetiskt kodade banden i mätsystemet för exakt positionering av dessa mycket dynamiska tillämpningar.

Specialfunktioner

  • Varslös, eftersom den är kontaktlös
  • Mätlängder upp till 48 m
  • Väldigt noggrann tack vare hög upplösning

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630