Mäta kolvposition genom blockcylindervägg

Mäta kolvposition genom blockcylindervägg

Med det beröringsfria och slitagefria magnetsfältståliga positionsgivarsystemet BMP får du ett IIoT-kompatibelt drivsystem ur din ickemagnetiska blockcylinder. Det absoluta positioneringssystemet mäter med hög noggrannhet aktuell kolvposition kontinuerligt genom cylinderväggen. Och öppnar med IO-Link utökade konfigurerings- och diagnosapplikationer. Förutom processdata får du exempelvis information om enhetens status, drifttemperatur eller aktuella omgivningsförhållanden.

Särskilda egenskaper

  • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden från 32 upp till 256 mm
  • Anpassat för Industri 4.0: tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
  • enkel montering

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630