Övervaka oljetemperatur kontinuerligt

Övervaka oljetemperatur kontinuerligt

I hydraulaggregatet kan hydrauloljetemperaturen övervakas tillförlitligt med medieberörande temperaturgivare. Då detta sker inom hydraulkretsloppet ser våra givare till att oljans viskositet är korrekt och därmed att maskinen fungerar som den ska. Du kontrollerar kritiska processtillstånd såsom gränstemperaturer direkt via den binära utgången. En analog utgång ger dig kontinuerliga mätvärden. Detta säkerställer processäkerhet.

Särskilda egenskaper

  • integreras enkelt med M12-kontakt
  • med vridbar, lättavläst display: flexibel installation och lätt att använda
  • kompakt design och väldigt vibrationstålig

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630