Placera elektroderna exakt under stapling

Industriell kamera BVS

Placera elektroderna exakt under stapling

Under staplingsprocessen för tillverkning av battericellen är det viktigt att elektrodernas aktiva ytor överlappar varandra. Detta gör att placeringsnoggrannheten hos anoderna, katoderna och separatorerna däremellan är ett centralt kvalitetskriterium. Med industrikameran från Balluff kan du övervaka stapelprocessen automatiskt och undvika kvalitetsbrister på grund av felaktig positionering. Dessutom kan du hålla cykeltiderna nere tack vare den ökade automatiseringen.

Specialfunktioner

  • användarvänligt gränssnitt
  • robust hölje
  • Standardiserade datagränssnitt

Downloads

  • Industry brochure battery industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630